HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett623-2068: Koblingsboltsett – skuffe til Powerlink
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett
623-2068: Koblingsboltsett – skuffe til Powerlink
623-2068: Koblingsboltsett – skuffe til Powerlink

Alle delene som trengs for å oppdatere et boltledd fullt ut. Alle de riktige delene, på rett sted, til rett tid! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.)

Merke: Cat

Produktbilder
623-2068: Koblingsboltsett – skuffe til Powerlink
623-2068: Koblingsboltsett – skuffe til Powerlink

Alle delene som trengs for å oppdatere et boltledd fullt ut. Alle de riktige delene, på rett sted, til rett tid! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

235-7642: Koblingsbolt
235-7642: KoblingsboltAntall: 1
453-2854: M24X3 gjenger sekskantbolt
453-2854: M24X3 gjenger sekskantboltAntall: 1
166-1496: 99,85 mm tetning for stifter med innvendig diameter
166-1496: 99,85 mm tetning for stifter med innvendig diameterAntall: 2
367-8468: 155 mm innvendig diameter O-Ring etning
367-8468: 155 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 2
201-2771: 26 mm innvendig diameter skive
201-2771: 26 mm innvendig diameter skiveAntall: 1
462-2006: Hylselager (fôring)
462-2006: Hylselager (fôring)Antall: 2
451-2177: 26 mm innvendig diameter skive
451-2177: 26 mm innvendig diameter skiveAntall: 1
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 623-2068

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 623-2068

GRAVEMASKIN

336F L 336E L 349F L 336 336 GC

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert