HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSkiver6V-0186: Skiveplateholder
HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSkiver6V-0186: Skiveplateholder
6V-0186: Skiveplateholder

Skiveplateholder (overflateoverhaling)

Merke: Cat

Produktbilder
6V-0186: Skiveplateholder
6V-0186: Skiveplateholder

Skiveplateholder (overflateoverhaling)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 6V-0186

Måleenheter

USMetrisk
Grade: Pad Holder
Type: Hunn,Hunn
Optimal driftshastighet (o/min): 10 500,0
Maksimum driftshastighet (o/min): 10 000,0
Faktisk diameter (mm): 120,7
Diameter (mm): 127,0,127,0
Faktisk diameter (tommer): 4,75
Diameter (tommer): 5,0,5,0
Nav/skaft (tommer): 5/8 til 11
Maks. nav/skaft (tommer): 5/8 til 11
Material: Carbon Steel
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet