HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSlipehjul6V-2033: Børstehjul med finishingklaff i aluminiumoksid
HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerSlipehjul6V-2033: Børstehjul med finishingklaff i aluminiumoksid
6V-2033: Børstehjul med finishingklaff i aluminiumoksid

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Merke: Cat

Produktbilder
6V-2033: Børstehjul med finishingklaff i aluminiumoksid
6V-2033: Børstehjul med finishingklaff i aluminiumoksid

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 6V-2033

Måleenheter

USMetrisk
Weight (kg): 0,556
Weight (lb): 1,225
Farge: Kastanjebrun
Optimal driftshastighet (o/min): 3 200,0
Hjulstørrelse (mm): 203,2 x 50,8
Grade: Fine
Maksimum driftshastighet (o/min): 3 200,0
Påkrevd antall: 2,0
Hullstørrelse (mm): 76,2
Tetthet: 5,0
Merknader: Benkslipemaskin, stående slipemaskiner, rettslipere
Hullstørrelse (tommer): 3,0
Hjulstørrelse (tommer): 8 x 2
Material: Polyamide Plastic
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet