HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerAndre slipeprodukter6V-4802: Hjul
HjemVerkstedsutstyrSlipemidlerAndre slipeprodukter6V-4802: Hjul
6V-4802: Hjul

Merke: Cat

Produktbilder
6V-4802: Hjul
6V-4802: Hjul

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 6V-4802

Måleenheter

USMetrisk
Spindeldiameter (mm): 6,3
Diameter x lengde (mm): 31,75 x 31,75
Korning: A60
Diameter x lengde (med nav) (mm): 31,75 x 31,75
Spindeldiameter (tommer): 1/4
Form: A37
Diameter x lengde (med nav) (tommer): 1 1/4 x 1 1/4
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet