HjemVerkstedsutstyrVerktøySkrutrekkere6V-7938: 1/4" skrutrekker
Hjem
VerkstedsutstyrVerktøySkrutrekkere
6V-7938: 1/4" skrutrekker
6V-7938: 1/4" skrutrekker

Cat® skrutrekker med stålspiss og svart plasthåndtak

Merke: Cat

Produktbilder
6V-7938: 1/4" skrutrekker
6V-7938: 1/4" skrutrekker

Cat® skrutrekker med stålspiss og svart plasthåndtak

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
BeskrivelseSpesifikasjoner
Spesifikasjoner for delenummer 6V-7938

Måleenheter

USMetrisk
Størrelse (mm): 6.35 in tip, 100.1 long
Størrelse på spiss (tommer): 1/4
Håndtere materialer: Svart plast
Total lengde (tommer): 3,94
Lengde (mm): 100,1
Størrelse (tommer): 1/4 tip, 3.94 long
Total lengde (mm): 100,08
Lengde (tommer): 3,94
Spissform: Flat
Beskrivelse av materiale: Stål
Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert