HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerPakninger7N-9353: 0,79 mm tykk drivstoffilterpakning
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerPakninger
7N-9353: 0,79 mm tykk drivstoffilterpakning
7N-9353: 0,79 mm tykk drivstoffilterpakning

Cat® 0,79 mm tykk pakning til drivstoffilterholder

Merke: Cat

fallback-image
7N-9353: 0,79 mm tykk drivstoffilterpakning

Cat® 0,79 mm tykk pakning til drivstoffilterholder

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7N-9353
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7N-9353
Material: Mixed: Metal-Nonmetal Gasket Gasket
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7N-9353

MOTOR – INDUSTRI

D348 D349 D348 D349

HJULDOSER

992B 992

BULLDOSER

D10 10 10S 10U 10C

SKRAPELASTER

651B 641B 657B

ANLEGGSDUMPER

773 777 772 776

BÅTPRODUKTER

D349 D348

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert