HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer8T-1605: SKRUE
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
8T-1605: SKRUE
8T-1605: SKRUE

Merke: Cat

fallback-image
8T-1605: SKRUE

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Bolt Length (in): 3,937
Bolt Length (mm): 100
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,866
Grip Length (mm): 22
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M36-4
Materiale: Sinklegering,Karbonstål,Lavlegert stål
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
MåleenheterUSMetrisk
Bolt Length (in): 3,937
Bolt Length (mm): 100
Bolt Type: Hex Head
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Gravemaskin
345B L375-A L375-A350-A350-A L345B
Beltelaster
953B
Hjullaster
908910F910E
Bulldoser
D6H XLD7RD6H XRD7HD5H XLD8RD8ND6H IID9RD6MD6H953B7688U67SU6A6S7A7S7U6SU8SU7S LGP8A
Hjuldoser
834G824G938G II918F924F988G992G928F938G938F994
Gravelaster
446B442D446426B438C426C438D438B424D436C432D416C428D416D436B428B416B428C
Skogsdriftprodukter
550560B580B570550B570B580
Innebygd RedskapsbæRer
IT62GIT38GIT18FIT38FIT24FIT28F
Jordkomprimator
836G826G
BeltegåEnde Lunnetraktor
57H56HD4HTSK III
Vis flere
Gravemaskin
345B L375-A L375-A350-A350-A L345B
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8T-1605
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 8T-1605

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 8T-1605

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 3,937
Bolt Length (mm): 100
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,866
Grip Length (mm): 22
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M36-4
Materiale: Sinklegering,Karbonstål,Lavlegert stål
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x4
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8T-1605

GRAVEMASKIN

345B L 375-A L 375-A 350-A 350-A L 345B

BELTELASTER

953B

HJULLASTER

908 910F 910E

BULLDOSER

D6H XL D7R D6H XR D7H D5H XL D8R D8N D6H II D9R D6M D6H 953B 7 6 8 8U 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 7S LGP 8A

HJULDOSER

834G 824G 938G II 918F 924F 988G 992G 928F 938G 938F 994

GRAVELASTER

446B 442D 446 426B 438C 426C 438D 438B 424D 436C 432D 416C 428D 416D 436B 428B 416B 428C

SKOGSDRIFTPRODUKTER

550 560B 580B 570 550B 570B 580

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT62G IT38G IT18F IT38F IT24F IT28F

JORDKOMPRIMATOR

836G 826G

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

57H 56H D4HTSK III

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert