+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    337-8950: BUCKET - MP 1.2 CYD

    Onderdeelnummer: 337-8950
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...

    • Base Edge Thickness: 0.8
    • Base Edge Thickness: 20
    • Capacity: 0.9
    • Capacity: 1.2
    • Clam Angle: 76 degrees
    • Compatible Model: 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Cutting Edge Thickness: n/a
    • Height: 36.7
    • Height: 933
    • Jaw Opening: 24
    • Jaw Opening: 610
    • Length: 898
    • Length: 35.3
    • Machine Hydraulic: STD FLOW - ELECTRICAL, HIGH FLOW
    • Machine Interface: SSL
    • Weight: 573.8
    • Weight: 1265
    • Width: 81.9
    • Width: 2080
    Momenteel hebben we geen modelinformatie voor dit onderdeel.