+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    423-1990: LAGERKOM

    Onderdeelnummer: 423-1990
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...

    Cat® conische rollager (alleen kom)

    Beschrijving:
    Conische rollagers verlagen de wrijving en bieden bescherming tussen corresponderende onderdelen. Ze zijn specifiek ontworpen om grote radiale en axiale belastingen te verwerken.


    Attributen:
    Caterpillar besteedt veel tijd en geld aan onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat elke Cat lager voldoet aan specifieke ontwerp- en toepassingseisen. Veel van deze lagers beschikken over speciale kenmerken die niet beschikbaar zijn in standaard lagers. Het resultaat is een vermindering van het aantal benodigde reparaties, evenals minder uitvaltijd en bedrijfskosten.


    Aanbevolen toepassing:
    Cat lagers zijn specifiek gemaakt voor hun toepassing om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van de aandrijflijn samen als een systeem werken en slijten.

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Items opgenomen in deze kit

    Vereiste hoeveelheid Item
    • Breedte (in): 1.687
    • Breedte (mm): 42.862
    • Buitendiameter (in): 6.375
    • Buitendiameter (mm): 161.925