+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    472-5371: BUCKET - GP 1.7 YD3

    Onderdeelnummer: 472-5371
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...

    • Base Edge Thickness: 0.8
    • Base Edge Thickness: 20
    • Capacity: 1.3
    • Capacity: 1.7
    • Compatible Model: 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Cutting Edge Thickness: n/a
    • Height: 38.1
    • Height: 968
    • Interface Type: ISO Coupler
    • Length: 1136
    • Length: 44.7
    • Machine Hydraulic: STD FLOW - ELECTRICAL, HIGH FLOW
    • Machine Interface: HORIZONTAL PIN
    • Weight: 436
    • Weight: 961.2
    • Width: 81.1
    • Width: 2060
    Momenteel hebben we geen modelinformatie voor dit onderdeel.