Riemen

1
Bekijk lokale prijzen en voorraad en plaats online bestellingen.
  • Producten
  • Maattabel V-riemen
{imgAlt}Caterpillar is meer dan 85 jaar wereldwijd marktleider en levert een zeer concurrerende riemtechnologie en opties die geschikt zijn voor gebruik met producten voor alle industrieën die we ondersteunen.
Cat® riemen worden geproduceerd en getest voor ideale tractie, snelheid en een lange levensduur op Cat-machines om slippen en uitlijningsproblemen te voorkomen.

Type riemen

  • V-riemen (ook wel 'V-snaren' genoemd - Getand
  • V-riemen - Niet-getand
  • "Serpentine"-riemen
  • Met band - Getand

Onderhoudstips voor V-riemen

  • Controleer op gescheurde, versleten of rafelige riemen. In het geval van op elkaar afgestemde riemensets moet u altijd de hele set vervangen. Als maar één riem slecht is, kan er sprake zijn van ongelijkmatige belasting van riemen, riemschijven, lagers en assen.
  • Controleer de groeven van de riemschijf op slijtage, beschadiging of verkeerde uitlijning. Een slecht contact tussen riem en riemschijf betekent snelle slijtage en een korte levensduur.
Met een aanbod van meer dan 900 riemen kunt u er zeker van zijn dat we altijd de juiste riem hebben voor uw machine.

Maattabel V-riemen

  • De riemmaat verwijst naar de breedte van de riemschijfgroef (B) voor riemen met een breedte van ½ inch of minder.
  • De riemmaat verwijst naar de bovenwijdte (A) voor riemen met een breedte van meer dan ½ inch.
                                                   
AB
RiemmaatBovenwijdteBreedte riemschijfgroef
9,6 mm (3/8 inch)10,72 mm (0,422 inch)9,65 mm (0,380 inch)
12,7 mm (1/2 inch)13,89 mm (0,547 inch)12,70 mm (0,500 inch)
17,5mm (11/16 inch)17,48 mm (0,688 inch)15,88 mm (0,625 inch)
19,1 mm (3/4 inch)19,05 mm (0,750 inch)17,53 mm (0,690 inch)
22,2 mm (7/8 inch)21,51 mm (0,847 inch)19,94 mm (0,785 inch)
23,8 mm (15/16 inch)23,83 mm (0,938 inch)22,30 mm (0,878 inch)
27,0 mm (1 1/16 inch)26,97 mm (1,062 inch)25,48 mm (1,003 inch)
31,8 mm (1 1/4 inch)32,94 mm (1,297 inch)31,83 mm (1,253 inch)

Effectieve SAE-lengte voor riemen met en zonder tanden is gelijk aan:

  • Buitenomtrek min 9,65 mm (0,38 inch) voor de riemmaten 3/8 inch en 1/2 inch.
  • Buitenomtrek min 14,48 mm (0,57 inch) voor de riemmaten 11/16 inch en groter.