+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    120-6954: Spiegelinrichting

    Onderdeelnummer: 120-6954
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Cat® spiegelinrichting

    Beschrijving:
    Cat-spiegelarmen voor zware toepassingen bieden verstelbare behuizing voor spiegels, die blinde hoeken minimaliseren en de bestuurder wijzen op obstructies.

    Kenmerken:
    • Bolvormige spiegel
    • Met bevestigingsmiddelen
    • Geschikt voor bevestigingsarm met een diameter van 18 mm

    Toepassing:
    Gebruikt om de zichtbaarheid voor bestuurders van Cat-machines voor zware werkzaamheden te verbeteren.

    Waarschuwing: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Gewicht (lb): 0.8
    • Hoogte (in): 10.6
    • Lengte (in): 5.4
    wheeled excavator
    M312 M320 M318 M315