+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    234-9867: Steun

    Onderdeelnummer: 234-9867
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Cat® spiegelmontagesteun

    Beschrijving:
    Cat heavy-duty spiegelarmen bieden een handmatig aanpasbaar montageplatform voor buitenspiegels, die blinde hoeken minimaliseren en de bestuurder wijzen op obstructies.

    Kenmerken:
    • Het gebruiksvriendelijke ontwerp maakt het verstellen van de arm eenvoudig


    Toepassing:
    Voor het monteren van spiegels om de zichtbaarheid voor bestuurders van Cat machines voor zware werkzaamheden te verbeteren.

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Materiaalbeschrijving: STEEL
    • Totale breedte (in): 8.53
    • Totale hoogte (in): 1.8
    • Totale lengte (in): 9.6
    underground articulated truck
    AD45B AD30 AD60 AD22 AD55B