+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    257-8395: Spiegelinrichting

    Onderdeelnummer: 257-8395
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Cat® Bolvormige Spiegelmontage

    Beschrijving:
    Spiegelsystemen voor zware toepassingen van Cat voorzien spiegels van een verstelbare behuizing, die blinde hoeken minimaliseren en de bestuurder op obstakels wijzen.

    Kenmerken:
    • Bolvormige spiegeleenheid met kantelbare bevestiging
    • Gebruiksvriendelijk ontwerp maakt het verstellen van de spiegel eenvoudig
    Geschikt voor draagarm van 16-28 mm
    • Met installatiemiddelen

    Toepassing:
    Gebruikt om de zichtbaarheid voor bestuurders van Cat-machines voor zware werkzaamheden te verbeteren.

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Diameter (in): 11.8
    • Totale breedte (in): 9.8
    • Totale hoogte (in): 8.1
    • Totale lengte (in): 12.7
    wheel-type loader
    972H 966H 950H 980H 962H 938H

    integrated toolcarrier
    IT38H

    telehandler
    TH220B TH580B TH355B TH340B TH350B TH560B TH360B TH460B TH330B