+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    259-4759: Spiegelinrichting

    Onderdeelnummer: 259-4759
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Cat® spiegel (verwarmd) (24 V)

    Beschrijving:
    Spiegelsystemen voor zware toepassingen van Cat voorzien spiegels van een verstelbare behuizing, die blinde hoeken minimaliseren en de bestuurder op obstakels wijzen.

    Kenmerken:
    • Bevat draadboomaansluiting voor elektrische verwarming
    • Gebruiksvriendelijk ontwerp maakt het verstellen van de spiegel eenvoudig
    • Geschikt voor draagarmen van 18-22 mm

    Toepassing:
    Gebruikt om de zichtbaarheid voor bestuurders van Cat-machines voor zware werkzaamheden te verbeteren.

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Spanning (VAC): 24
    • Totale breedte (in): 9.7
    • Totale hoogte (in): 6.2
    • Totale lengte (in): 19.5
    motor grader
    12M 16M3 12M 2 140M 2 160M 2 140M 3 14M 18M3 120 120M 14M3 160M 3 AWD 14M-3 120M 2 16M 14L 160M 12M 3 160M 3 12M 3 AWD 140M 3 AWD 140M