+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    096-5169: Bufferafdichting

    Onderdeelnummer: 096-5169
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Vorm van de afdichting: Type C

    Werkt als een secundaire stangafdichting en beschermt de stang tegen plotselinge verhoging van de systeemdruk.

    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Groefbreedte - A (+/- 0,005 inch) (in): 5,73
    • Groefdiameter - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,25
    • Stangdiameter (in): 5,12
    • Vorm afdichting: Type C
    excavator
    350-A 350-A L 350 L

    work tool
    S30 S25 S40 S50 S80 S130