+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    167-2188: Bufferafdichting

    Onderdeelnummer: 167-2188
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Vorm van de afdichting: Type D

    Werkt als een secundaire stangafdichting en beschermt de stang tegen plotselinge verhoging van de systeemdruk.

    Waarschuwing: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Groefbreedte - A (+/- 0,005 inch) (in): 2,16
    • Groefdiameter - B (+/- 0,005 inch) (in): 0,14
    • Stangdiameter (in): 1,63
    • Vorm afdichting: Type D
    Momenteel hebben we geen modelinformatie voor dit onderdeel.