+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    145-3850: Draadboom

    Onderdeelnummer: 145-3850
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Cat® draadbomen

    Beschrijving:
    Draadbomen van Cat zijn ontworpen om de systemen en elektronica van machines op betrouwbare manier aan te drijven onder zware werkomstandigheden. Onderhoud ter plaatse van Cat machines is eenvoudig, dankzij vervanging van de draadboom rechtstreeks door de OEM met een vervangingsonderdeel dat onder nauwkeurige vereisten is vervaardigd.

    Eigenschappen:
    • Vervanging rechtstreeks door OEM
    • Hittebestendig
    • Motordraadboom

    Toepassingen:
    De draadboom van Cat wordt gebruikt voor het sturen van signalen en elektrische stroom van de elektronische regelmodule naar de sensoren en verstuivers in Cat motoren.

    Waarschuwing: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    earthmoving compactor
    836G

    wheel-type loader
    988G

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456 3406E PM3456

    wheel dozer
    834G

    excavator
    5090B 385B

    articulated dump truck
    D400E II D350E II

    wheel tractor-scraper
    627F 627E 623B 621G 657 627G 657B 623E 623G 621E 621F 621B

    track-type tractor
    D8R II