+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    0R-9756: Luchtcompressorgroep

    Onderdeelnummer: 0R-9756
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Herbewerkte luchtcompressor

    Beschrijving:
    luchtcompressors leveren lucht aan verschillende onderdelen van de motor waar nodig

    Kenmerken:
    Cat® Reman onderdelen zijn hetzelfde en even betrouwbaar als nieuwe onderdelen voor veel lagere prijzen met een vele kleinere impact op het milieu.

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    OVERWEEG EEN UPGRADE

    Cat® Genuine en Cat® Reman onderdelen zijn ontworpen en gebouwd naar de specificaties van Caterpillar, waardoor ze optimale prestaties en duurzaamheid bieden in de zwaarste toepassingen.
    Merk: Cat
    Luchtcompressor
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Hoogte (in): 9,4
    • Lengte (in): 14,3
    earthmoving compactor
    815B

    motor grader
    120K 160K 140K 12K 120K 2 140K 2

    wheel-type loader
    966E 966D 966F II 966F

    engine - truck
    3126 3126E 3116 C7 3126B C9

    petroleum products
    C7 TH31-E61 C9 TH31-C9I CX31-C9I TH31-C9P CX31-P600

    engine - industrial
    C-9 3126B C7 SPP101 C9 3126