+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    0R-2161: CILINDERKOP G

    Onderdeelnummer: 0R-2161
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Herbewerkte cilinderkop

    Beschrijving:

    • Cilinderkoppen zitten bovenop het cilinderblok, waar ze de bovenkant van de cilinder afsluiten en zo de verbrandingskamer vormen

    Kenmerken:

    • Cat® Reman-onderdelen leveren prestaties als nieuw en betrouwbaarheid voor een fractie van de prijs van nieuwe onderdelen - terwijl de impact op het milieu wordt verminderd

    Waarschuwing: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Hoogte (in): 12
    • Lengte (in): 17
    forest products
    227

    wheel-type loader
    910 G910

    engine - generator set
    3208

    engine - truck
    3208

    paving compactor
    CS-553 CB-614 CS-551 CP-553

    excavator
    225 229 225B

    integrated toolcarrier
    IT12

    engine - industrial
    3208

    marine products
    3208

    track-type loader
    931 931B 931C II 931C 935C 943 953 935B 935C II

    wheel tractor-scraper
    613 613B

    track-type tractor
    53 D3C 4P D3 D4C II D3B 3P D3C II 3 D4C 3S D4B