+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    0R-8512: CILINDERKOPGROEP

    Onderdeelnummer: 0R-8512
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Herbewerkte cilinderkop

    Beschrijving:

    • Cilinderkoppen zitten bovenop het cilinderblok, waar ze de bovenkant van de cilinder afsluiten en zo de verbrandingskamer vormen

    Kenmerken:

    • Cat® Reman-onderdelen leveren prestaties als nieuw en betrouwbaarheid voor een fractie van de prijs van nieuwe onderdelen - terwijl de impact op het milieu wordt verminderd

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Hoogte (in): 13
    • Lengte (in): 38
    earthmoving compactor
    836

    cold planer
    PM-565B PM-565

    wheel-type loader
    988B 988F 988F II

    off-highway truck
    771D 769D 771C 769C 69D

    wheel dozer
    834B

    underground articulated truck
    AE40 II AE40 AD45 AD40

    engine - industrial
    3408E

    wheel tractor-scraper
    631G 657E 637G 637D 631E 639D 637E 631D 633D 633E II

    track-type tractor
    D9R D9N D8L