+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    143-0041: Cilinderkop

    Onderdeelnummer: 143-0041
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Cilinderkop

    Beschrijving:

    • Cilinderkoppen zitten bovenop het cilinderblok, waar ze de bovenkant van de cilinder afsluiten en zo de verbrandingskamer vormen


    Kenmerken:
    Cat® cilinderkoppen:

    • Zijn volledig machinaal vervaardigd volgens de rigide ontwerptoleranties en -standaarden van Caterpillar. Garanderen geen lekkages door een perfecte passing van alle cilinderkopcomponenten en pasvlakken. Bieden maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur.
    • Zijn schoon. Gietprocessen kunnen kernzand diep in de cilinderkoppen achterlaten, dat kan leiden tot schadelijke verontreinigingen van de motor dient of een goede koeling tijdens de werking voorkomt.
    • Werken met standaard en extra grote geleiders en/of klepinzetstukken: De beschikbaarheid van geleiders en inzetstukken met meerdere formaten biedt maximale hergebruik- en reparatiemogelijkheden voor de cilinderkop.
    • Ontworpen voor revisie. Het onderdek van de kostbare gegoten kop kan worden bewerkt om kleine beschadigingen te repareren en kan toch opnieuw worden gebruikt.

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Op zoek naar een gereviseerd onderdeel?

    Met Cat® Reman-onderdelen krijgt u dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid als bij nieuwe onderdelen tegen een fractie van de kosten.
    Merk: Cat
    Met Cat Reman krijgt u het beste van alles. De best gebouwde Cat® onderdele...
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Hoogte (in): 11,75
    • Lengte (in): 39,5
    cold planer
    PR-450C

    engine - generator set
    3408C 3408 3408B

    engine - truck
    3408 3408B

    wheel dozer
    834B

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3408 3408C 3408B

    marine products
    3408C 3408 3408B

    track-type tractor
    D9R 58L 9 59N 59L 9U 9SU D9N