+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    6Y-0931: BUIZEN A

    Onderdeelnummer: 6Y-0931
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Hydraulische stuurbuis

    Beschrijving:

    • Hogedrukbuis voor stuursysteem

    Kenmerken:

    • Onderdelen van Cat® worden volgens precieze specificaties geproduceerd en zijn gemaakt met het oog op duurzaamheid, productiviteit, milieuvriendelijkheid en hergebruik.

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Hoogte (in): 2,5
    • Lengte (in): 9,7
    track-type tractor
    8SU 8 8A D8N 8U 57H