+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    125-5466: Bout

    Onderdeelnummer: 125-5466
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Bout turbocharger

    Beschrijving:

    • Bouten zijn een belangrijke component van turbochargers. Turbochargers verbeteren de efficiëntie en capaciteit van de motor door meer lucht, en voor een deel meer brandstof, in de verbrandingskamer te stuwen

    Kenmerken:

    • Cat® turbocharger-componenten verlagen de eigendoms- en bedrijfskosten door middel van een grotere onderhoudsintervaltiming, verbeterde hoogte en turndown-mogelijkheden en een verbeterde uptime

    Waarschuwing: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Hoogte (in): 0,6
    • Lengte (in): 0,7
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    challenger
    55 45 35

    wheel-type loader
    938G 950E 962G 950B 950G 950B/950E

    generator
    SR4B

    engine - generator set
    C9.3 3304 3304B

    engine - truck
    3126 3126E 3116 C7 3126B

    petroleum products
    C9

    wheel-type skidder
    515 525 525B 535B

    engine - industrial
    3116 C-10 3126 3176C 3126B

    track-type loader
    963B 963C

    combine
    460 470 465

    motor grader
    120H 120H ES 120H NA 135H NA

    forest products
    580 550 TK380 TK381 539 570 543 TK370 574 TK371 533

    wheeled excavator
    M325B

    track-type skidder
    527 517

    asphalt paver
    BG-2455C AP-1000B BG-260C AP-1055B AP-1050B BG-245C

    integrated toolcarrier
    IT38G IT62G

    excavator
    322C 325B L 322B L 322C FM 325B LN 322B LN

    marine products
    3126B 3116 C9.3 C7 3126

    wheel tractor-scraper
    613C 613C II