+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    129-8228: DOP

    Onderdeelnummer: 129-8228
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Turbochargerdop

    Beschrijving:

    • Doppen zijn een belangrijk onderdeel van turbochargers, die de efficiëntie en capaciteit van de motor verbeteren door meer lucht, en voor een deel meer brandstof, in de verbrandingskamer te stuwen

    Kenmerken:

    • Cat® turbocharger-componenten verlagen de eigendoms- en bedrijfskosten door middel van een grotere onderhoudsintervaltiming, verbeterde hoogte en turndown-mogelijkheden en een verbeterde uptime

    Waarschuwing: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Hoogte (in): 3,2
    • Lengte (in): 4,3
    marine products
    3606 3616 3612 C280-8 C280-6 C280-16 3608 C280-12

    engine - industrial
    G3612 G3608 G3616 G3606