+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    174-4454: O-RINGAFDICHTING

    Onderdeelnummer: 174-4454
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    O-ring

    Beschrijving:
    O-Rings worden gebruikt in statische afdichtingen en sommige dynamische toepassingen.

    Kenmerken:
    Cat® O-ringen zijn gemaakt van materialen die zijn afgestemd op de vloeistoffen, temperaturen en drukwaarden in Cat motoren en -machines. De materialen zijn bestand tegen slijtage en extrusie en bieden een superieure weerstand tegen afdichtingscompressie. Bovendien zijn bepaalde Cat O-ringen bedekt met PTFE om het dichttrekken van de afdichting en het zagen tijdens de installatie te minimaliseren.

    De afmetingen van onze O-ringen worden consequent binnen strikte tolerantiewaarden gehouden om ervoor te zorgen dat ze goed in afdichtingsgroeven passen met de nodige afdichtingscompressie.

    Met meer dan 2500 O-ringen in verschillende maten en materialen, zijn de O-ringen van Cat de beste oplossing voor uw Cat apparatuur en andere mobiele apparatuur.

    De Cat afdichtingssystemen beschermen duurdere onderdelen tegen lekken en vervuiling. Bescherm uw investering met echte Cat afdichtingen.

    Toepassingen:
    O-ringen worden gebruikt in veel statische en dynamische verbindingen in Cat machines en motoren.

    Waarschuwing: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Binnendiameter (in): 9,65
    • Coating: Geen
    • Dwarsdoorsnede diameter (in): 0,14
    • Hoogte (in): 0,1
    • Lengte (in): 8
    • Materiaal: NBR - Nitril, NBR (75)
    • Materiaalbeschrijving: NBR is een veelzijdig materiaal met goede slijtage- en snijweerstand. Het werkt goed in toepassingen met lucht, motorolie, dieselbrandstof, koelvloeistof/ureum, hydrauliekolie en automatischeversnellingsbakolie. Niet gebruiken met biodiesel.
    • Opmerkingen: Beschrijvingen van afmetingen en materiaal alleen ter referentie. Kleur kan afwijken van afbeelding.
    engine - generator set
    G3516B G3516

    engine - industrial
    G3516