+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    178-9603: Pen

    Onderdeelnummer: 178-9603
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    D10 Ripperbevestigingspen

    Beschrijving:
    De D10-ripperbevestigingspen is een afdichtpen met twee doorgeboorde gaten van 32,05 mm. Dit originele Cat® onderdeel wordt gebruikt op bepaalde rippergroepen op D10-bulldozers.

    Kenmerken:
    • Diameter: 88,99 mm
    • Lengte: 400 mm

    Toepassing:
    • Bepaalde rippergroepen op D10-bulldozers

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Diameter (in): 3,27
    • Lengte (in): 15,75
    track-type tractor
    D10T2 D10T D10R