+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    222-3076: Pneumatische slijpmachines

    Onderdeelnummer: 222-3076
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Aanbevolen luchtdruk (kPa): 620
    • Aanbevolen slangmaat, BiD min. (in): 5/16
    • Geluidsniveau, vrije snelheid (dBa): 93
    • Gewicht (lb): 1,4
    • Luchtdruk (kPa): 620
    • Luchtverbruik, vrije snelheid (CFM): 2,1
    • Luchtverbruik, vrije snelheid (SCFM): 15
    • Maat ashals (in): 1/4
    • Maat slang, BiD min. (in): 5/16
    • Schroefdraadmaat (in): 1/4-18 NPT (Air Inlet)
    • Schroefdraadmaat luchtinlaat (in): 1/4 - 18 NPT
    • Totale lengte (in): 5.5
    • Vermogen (pk): 0,2
    • Vermogen (watt): 149
    • Vrije snelheid (tpm): 20000
    Momenteel hebben we geen modelinformatie voor dit onderdeel.