+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    374-1437: LAMPGROEP-VLOER

    Onderdeelnummer: 374-1437
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Breedte (in): 4.51
    • Hoogte (in): 6.51
    • Lamp Type: LED
    • Lengte (in): 5.01
    • Lenspatroon: Wide flood
    • Type lampje: Work Light
    cold planer
    PM825 PM622 PM820 PM822 PM620

    generator
    WEG