+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    479-8444: LED-werklamp

    Onderdeelnummer: 479-8444
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Ronde halogeen werkverlichting met een breed bereik

    Beschrijving:
    Of uw dag nu begint voordat de zon opkomt of dat uw personeel niet stopt tot het werk is gedaan, Cat® LED-werkverlichting kan uw werkplek verlichten.De extra heldere LED's verbeteren de zichtbaarheid, en vergroten de veiligheid en productiviteit van de machinist, terwijl de kosten laag blijven dankzij een laag energieverbruik en een lange levensduur van 40.000 uur.
    Deze verlichting is de eerste keuze van aannemers en machinisten dankzij de veelzijdigheid en de extreme duurzaamheid.LED-werkverlichting heeft een waterdicht ontwerp, bevat geen lampen en biedt een hoge weerstand tegen trillingen, waardoor ze de ideale keuze zijn voor bijna alle werkomstandigheden en een brede reeks toepassingen.
    Voor duurzame, voordelige en heldere verlichting kan uw personeel rekenen op Premium Cat-werkverlichting bij het halen van hun planning.
    Kenmerken:
    • 850 lumen
    • Schijnwerper met breed licht
    • Verticale/opgehangen montage
    • 9-32 V
    • Integrale DT-connector
    • Offset-beugel
    • 4" rond
    Toepassingen:
    • Omgevingen met zware trillingen
    • Geschikt voor Cat-machines en voor machines van andere fabrikanten

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Bevestigingstype: Suspended or Pedestal
    • Breedte (in): 3.66
    • Hoogte (in): 5.41
    • Lamp Type: Compact Round LED
    • Lengte (in): 3.62
    • Lenspatroon: Flood
    • Temperatuur (°F): -40 TO +185
    wheel-type loader
    906M 908K 907M 914K 918M 908M 910K 914M 907K 906K 910M

    paving compactor
    CB10 CB7 CB16 CB15 CD10 CB8 CB13 CW12 CD8

    asphalt paver
    AP-1055F AP600F AP655F AP-1000F SE60 V XW AP555F SE60 VT XW AP500F SE50 VT SE50 V AP655F L SE60 V