+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    122-2228: CM-AFDICHTING

    Onderdeelnummer: 122-2228
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Bulkafdichting

    Beschrijving:
    bulkafdichtingen worden meestal gebruikt om behuizingen af ​​te dichten en kunnen ook worden gebruikt voor geluidsdemping, trillingsisolatie, demping of thermische isolatie.

    Ze kunnen installatie met kleefmiddel vereisen, in plaats worden geklemd, in een groef worden gedrukt of geïnstalleerd met een zipper. Veel ervan worden verkocht op lengte.

    Kenmerken:
    Cat­bulkafdichtingen zijn gemaakt van materialen die voldoen aan de specifieke eisen van de toepassing op het gebied van temperatuur, chemische weerstand en uv-blootstelling. De afdichtingsafmetingen, -geometrie en -bevestigingsmethode zijn ontworpen in functie van de omringende structuren voor langdurige afdichtingsprestaties.

    Bescherm uw investering met originele Cat afdichtingen.

    Toepassingen:
    bulkafdichtingen worden over het algemeen gebruikt voor het afdichten van behuizingen zoals ramen, afdekkingen en cabinebehuizingen.

    Waarschuwing: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer, and Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Dwarsdoorsnede breedte (in): 10
    • Dwarsdoorsnede dikte (in): 3,74
    • Lijm: Ja
    • Materiaal: Rubber
    • Opmerkingen: Beschrijvingen van afmetingen en materiaal alleen ter referentie.
    forest products
    1190 1390 552 521 TK751 2491 TK711 2290 1190T 551 TK732 TK741 522 1290T 1090 541 TK721 511 2391 TK752 TK722 2390 532 2590

    motor grader
    163H 12K 12H NA 135H 140H NA 120K 2 140H ES 140H 160H 120H 120K 24 160K 24H 14H NA 163H NA 16H 160H ES 120H ES 12H ES 24M 16H NA 12H 135H NA 14H 120H NA 160H NA 143H 140K 140K 2

    paving compactor
    CP-74B CP74B CS-54B CB7 CP-68B CP-56B CS-68B CP54B CW-14 CS-66B CD-54B CB-54B CB-44B CW34 CS-74B CP-54B CW12 CW-34 CS-76B CS-79B CB8 CS-78B CD8 CS54B CS68B CD10 CB10 CS-56B CS-64B CCS9 CS74B CD-44B CS79B CS78B CP56B CP68B CS56B CP76B CB46B CS64B

    wheel-type skidder
    535B 545C 525C 535C 525B

    engine - machine
    C4.4

    wheel tractor-scraper
    621K OEM 621H 631K