+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    240-2074: CM-BULKAFDICHTING

    Onderdeelnummer: 240-2074
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...
    Opslaan in lijst

    Bulkafdichting

    Beschrijving:
    bulkafdichtingen worden meestal gebruikt om behuizingen af ​​te dichten en kunnen ook worden gebruikt voor geluidsdemping, trillingsisolatie, demping of thermische isolatie.

    Ze kunnen installatie met kleefmiddel vereisen, in plaats worden geklemd, in een groef worden gedrukt of geïnstalleerd met een zipper. Veel ervan worden verkocht op lengte.

    Kenmerken:
    Cat­bulkafdichtingen zijn gemaakt van materialen die voldoen aan de specifieke eisen van de toepassing op het gebied van temperatuur, chemische weerstand en uv-blootstelling. De afdichtingsafmetingen, -geometrie en -bevestigingsmethode zijn ontworpen in functie van de omringende structuren voor langdurige afdichtingsprestaties.

    Bescherm uw investering met originele Cat afdichtingen.

    Toepassingen:
    bulkafdichtingen worden over het algemeen gebruikt voor het afdichten van behuizingen zoals ramen, afdekkingen en cabinebehuizingen.

    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Dwarsdoorsnede breedte (in): 5,91
    • Dwarsdoorsnede dikte (in): 2,36
    • Lijm: Ja
    • Materiaal: EPDM - Geëxpandeerd rubber
    • Materiaalbeschrijving: CR geëxpandeerd rubber (gesloten cel) wordt gebruikt voor blokken en statische afdichtingen die hoogwaardige weersbestendigheid en milde olieweerstand nodig hebben.
    off-highway truck
    MT4400D AC 795F XQ 794 AC 795F AC