StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven081-5527: SCHROEF
StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven081-5527: SCHROEF
081-5527: SCHROEF

Merk: Cat

fallback-image
081-5527: SCHROEF

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Beschrijving voor onderdeelnummer 081-5527

Er wordt gewerkt aan een toekomstige beschrijving voor dit onderdeel.

Specificaties voor onderdeelnummer 081-5527

Meeteenheden

VSMetrisch
Materiaal: Zinklegering,Koolstofstaal
Bolt Length (in): 0.63
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Grip Length (mm): 4,1
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,161
Bolt Length (mm): 16,0
Hand of Thread: RH
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 081-5527

VERREIKER

RT50SA RT100 RT80 RT50 RT60 RTC60

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen