Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

Registreren
Caterpillar

Winkel selecteren

Voor prijzen en verkrijgbaarheid

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

StartSlangen en buizenBuizen, slangeenheden en buiscomponentenPijpen365-7000: BUISEENHEID
StartSlangen en buizenBuizen, slangeenheden en buiscomponentenPijpen365-7000: BUISEENHEID
365-7000: BUISEENHEID

Fluid Carrying Tube Assembly

Merk: Cat

Productafbeeldingen
365-7000: BUISEENHEID
365-7000: BUISEENHEID
365-7000: BUISEENHEID
365-7000: BUISEENHEID
365-7000: BUISEENHEID

Fluid Carrying Tube Assembly

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 365-7000

Meeteenheden

VSMetrisch
Material: STEEL,Alloy Zinc,Alloy Mixed: Metal
Outer Diameter (mm): 10,0
Outer Diameter (in): 0,4
Approximate Overall Length (mm): 2.637,0
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 365-7000

HYDRAULISCHE MINIGRAAFMACHINE

305.5D 305.5E

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen