Caterpillar

Machine toevoegen

Selecteer uitrusting om onderdelen te bekijken die bij uw uitrusting passen.
Geen voorgestelde resultaten

Winkel selecteren

Caterpillar

Machine toevoegen

Als u onderdelen zoekt die passen.Als u onderdelen zoekt die passen.
Zoeken op onderdeelnummer of benaming

Winkel selecteren

Machine toevoegen

StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven631-5327: 0,25" inbusbout
StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven631-5327: 0,25" inbusbout
631-5327: 0,25" inbusbout

Cat® Socket Head Bolt secures connected parts together and ensures structural integrity and stability by firmly holding components in place

Merk: Cat

Productafbeeldingen
631-5327: 0,25" inbusbout
631-5327: 0,25" inbusbout
631-5327: 0,25" inbusbout
631-5327: 0,25" inbusbout
631-5327: 0,25" inbusbout

Cat® Socket Head Bolt secures connected parts together and ensures structural integrity and stability by firmly holding components in place

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 631-5327

Meeteenheden

VSMetrisch
Lengte (in): 4,5
Lengte (mm): 114,3
Materiaal: Gelegeerd staal,Staal,Coating vloeistof,Koolstofstaal
Schroefdraadlengte (in): 1,25
Schroefdraadlengte (mm): 31,75
Gewicht (kg): 0,03
Gewicht (lb): 0,07
Greeplengte (in): 3,0
Schroefdraad: 0,25 "-20
Bouttype: Insteekkop
Kopdiameter (mm): 953.0
Boutlengte (mm): 107,95
Kopdiameter (in): 38.0
Boutlengte (in): 4.25
Coating: Olie met corrosiemiddel
Zeskant maat (in): 19.0
Schroefdraadmaat (dia x helling) (mm): 1/4x20
Greeplengte (mm): 76,2
Richting schroefdraad: RH
Klasse of Grade: SAE J429 Graad 8 (150 ksi)
Zeskant maat (mm): 476.0
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 631-5327

STARRE DUMPTRUCK

798 AC

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen