• Cat Work Area Vision System (WAVS)
  • Producten
  • Naslag
      Op drukke jobsites is verandering de enige constante. Het is van cruciaal belang dat u zich bewust bent van uw omgeving.

Verbeter uw zicht I Verbeter de veiligheid van de jobsite I Verhoog uw productiviteit

Het Cat® WAVS-systeem (Work Area Vision System) is specifiek ontworpen en ontwikkeld voor ruwe omstandigheden en omgevingen en laat de machinist zijn omgeving bekijken op tot drie camera’s in afgesloten circuit op een 7” inch lcd-kleurenmonitor. WAVS is ingebouwd op uw machine voor automatische videobeelden, geactiveerd door het bewegen van de machine. Als de machine dus bijvoorbeeld in achteruit wordt geschakeld, geeft het systeem automatisch het vooraf ingestelde zicht weer. De interne verwarmers van de camera verwijderen condensvorming, sneeuw en ijs. Installatie is snel en eenvoudig met elk 12-volt of 24-volt DC-systeem. De Cat® WAVS is niet alleen eenvoudig te installeren. Het is gebruiksvriendelijk. De machinist kan nu moeiteloos door beelden scrollen. WAVS zorgt voor meer productiviteit door het zich tvan de machinist te verbeteren.

7” Lcd-kleurendisplay

  • Automatische detecterende verlichting verandert in verschillende lichtomstandigheden
  • 2 Camera View beschikbaar (Panoramisch 115° and Nauw 78°)
  • Bestand tegen spatwater
  • Verstelbare montage

Camera

  • Robuust ontwerp bestand tegen 15 G trilling en bescherming tegen hogedrukreiniging
  • Interne verwarmer inbegrepen om condensvorming, sneeuw en ijs te verwijderen
  • Fotochromisch glas wordt donker wanneer blootgesteld aan UV-licht
Cat WAVS wordt aangeboden met een, twee of dire camera’s in optie voor Cat-machines en voor uw volledig wagenpark, voor:

Veiligheid van de site

Draai de camera’s zo dat blinde hoeken zichtbaar worden. Dit zorgt voor minder ongevallen met machines door slechte zichtbaarheid. Camera’s zorgen ervoor dat men niet zoveel meer moet raden waar de machine zich bevindt.

Efficiëntie van het werk

Totale zichtbaarheid verbetert de bedrijfstijd van de machine en de efficiëntie van de machinist.

Comfort

Helder, goed zichtbaar beeld op lcd-display Machinist blijft vooruit rijden terwijl het display beelden van rondom de machine weergeeft en de positionele beweging van de machinist vermindert