Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychPłyty ściernePłyty ścierne na ścianę boczną138-8616: PŁYTA ŚCIERNA
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychPłyty ściernePłyty ścierne na ścianę boczną138-8616: PŁYTA ŚCIERNA
138-8616: PŁYTA ŚCIERNA

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
138-8616: PŁYTA ŚCIERNA
138-8616: PŁYTA ŚCIERNA
138-8616: PŁYTA ŚCIERNA
138-8616: PŁYTA ŚCIERNA
138-8616: PŁYTA ŚCIERNA

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 138-8616

Jednostki miary

USAMetryczny
Position: Outer
Height (in): 13,661
Height (mm): 347,0
Thickness (mm): 8,0
Thickness (in): 0,315
Length (mm): 981,0
Length (in): 38,622
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 138-8616

ŁADOWARKI KOŁOWE

950G II 950G 962H 962G 962G II 950H

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione