Strona główna173-3995: KLOCEK
Strona główna173-3995: KLOCEK
173-3995: KLOCEK

Cat® Single Hose Cleat Clamp

Marka: Cat

fallback-image
Wycofane z produkcji
173-3995: KLOCEK
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Cat® Single Hose Cleat Clamp

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 173-3995

Description:
A cleat clamp, also known as a hose support block, is a component used to secure and stabilize hoses. It is designed to hold the hose in place and prevent it from moving or shifting, which can prevent damage. Cleat clamps are typically made of durable materials such as plastic, metal, or rubber and come in a variety of sizes and shapes to accommodate different hose diameters and configurations.

Attributes:
• Manufactured from rubber which is excellent shock absorber
• Clamping diameter is 24mm

Applications:
A cleat clamp is used to route hydraulic hose in place in boom and stick line. It is mostly used in Cat 416C, 428C, 438C, 416B, 426C, 436C, 424D, 428D, 432D, 420D, 430D Backhoe Loader.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 173-3995

Jednostki miary

USAMetryczny
Length (in): 2,3
Length (mm): 58,3
Material: Rubber,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Width (in): 0,87
Width (mm): 22,0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 173-3995

KOPARKO-ŁADOWARKI

424D 436C 420D 442D 430D 432D 416C 428D 438C 416D 426C 438D 428B 416B 428C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione