Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaSilnikUkład paliwowyPompy paliwowe190-5890: Sprezyna
Strona głównaSilnikUkład paliwowyPompy paliwowe190-5890: Sprezyna
190-5890: Sprezyna

Sprezyna pompy wtryskowej paliwa

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
190-5890: Sprezyna
190-5890: Sprezyna
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Sprezyna pompy wtryskowej paliwa

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 190-5890

Jednostki miary

USAMetryczny
Spring Type: Extension
Długość (mm): 101,6
Wysokość (cale): 0,39
Długość (cale): 4,0
Szerokość (mm): 101,6
Wysokość (mm): 10,01
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 190-5890

KOPARKI GĄSIENICOWE

318C 320D LRR 320C FM 320D L 319C 321C 323D L 320C 320D 320D RR

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione