Caterpillar

Dodaj Maszynę

Wybierz sprzęt, aby wyświetlić pasujące do niego części.
Brak sugerowanych wyników.

Wybierz sklep

Zarejestruj się
Caterpillar

Wybierz sklep

Aby uzyskać informacje o cenach i dostępności

Dodaj Maszynę

Aby znaleźć pasujące części.Aby znaleźć pasujące części.
Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę

Wybierz sklep

Dodaj Maszynę

Strona głównaUkład napędowyZwolnicaKoło zębate zwolnicy192-0815: Stalowe koło słoneczne o średnicy zewnętrznej 151,74 mm
Strona głównaUkład napędowyZwolnicaKoło zębate zwolnicy192-0815: Stalowe koło słoneczne o średnicy zewnętrznej 151,74 mm
192-0815: Stalowe koło słoneczne o średnicy zewnętrznej 151,74 mm

Koło słoneczne

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
192-0815: Stalowe koło słoneczne o średnicy zewnętrznej 151,74 mm
192-0815: Stalowe koło słoneczne o średnicy zewnętrznej 151,74 mm
192-0815: Stalowe koło słoneczne o średnicy zewnętrznej 151,74 mm
192-0815: Stalowe koło słoneczne o średnicy zewnętrznej 151,74 mm
192-0815: Stalowe koło słoneczne o średnicy zewnętrznej 151,74 mm
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Koło słoneczne

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 192-0815

Jednostki miary

USAMetryczny
Średnica (mm): 152,0,152,0
Szerokość (mm): 104,0
Średnica (cale): 6,0,6,0
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 192-0815

SPYCHARKI KOŁOWE

834G 834H 834K

KOMPAKTORY DO PRAC NA WYSYPISKACH

836H 836G 836K

ŁADOWARKI KOŁOWE

988G 988H 988K 986H 986K 988K XE

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione