Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
224-3062: Zestaw uszczelek silnika dmuchawy

224-3062: Zestaw uszczelek silnika dmuchawy

Cat® Blower Motor Gasket Kit helps to optimize the airflow within the ventilation unit and ensures that air is directed efficiently

Marka: Cat

fallback-image

224-3062: Zestaw uszczelek silnika dmuchawy

Cat® Blower Motor Gasket Kit helps to optimize the airflow within the ventilation unit and ensures that air is directed efficiently

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy

.

Opis numeru katalogowego 224-3062

A Blower Motor Gasket Kit consists of parts such as an amber gasket, silver gasket, and gold gasket used with the blower motor of a paver ventilation unit to create an airtight seal between the blower motor and the unit's housing, ensuring that no air leaks occur and temperature control in the paving process.Attributes:• Withstands the high pressure and temperature conditions encountered during the operation• Maintain a tight seal and prevent any air leaks Applications:A Blower Motor Gasket Kit is a service and replaceable part that replaces the worn or damaged gasket in the blower motor assembly of a paver ventilation unit, preventing air leaks and maintaining efficient airflow.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 224-3062

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 224-3062

STOŁY DO ROZŚCIEŁACZY

SE47 FM SE60 AS2252C AS2302 AS3301C AS3251C 10-20B AS2302C

ROZŚCIEŁACZE ASFALTU

AP455 AP555 AP-500E AP655 AP-655D BG-240C BG600D BG-260D BG555E AP1055 AP-900B BG-260C BG-2455D BG-2455C AP-1000 AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1050B BG-225C AP-650B BG-245C AP400 AP500 AP-800C AP-555E AP600 AP-600D AP1000 BG1000E BG-230 AP-1055B AP-1055D AP-1055E

WIERTNICE OBROTOWE

MD6250

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D9 D10 D11 XE D11

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione