Strona głównaOsprzętGłowice do kopania rowów241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
Strona głównaOsprzętGłowice do kopania rowów241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym

Zaprojektowana do wycinania wąskich, prostych rowów w ziemi przed układaniem przewodów elektrycznych, telefonicznych i innych oraz rur wodnych lub gazowych.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym
241-4251: T112 z ręcznym przesuwem bocznym

Zaprojektowana do wycinania wąskich, prostych rowów w ziemi przed układaniem przewodów elektrycznych, telefonicznych i innych oraz rur wodnych lub gazowych.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 241-4251

Głowice Cat® do kopania rowów zostały zaprojektowane do wycinania wąskich, prostych rowów w ziemi przed układaniem przewodów elektrycznych, telefonicznych i innych oraz rur wodnych czy gazowych. Głowice do kopania rowów są idealne do zastosowań na terenach mieszkalnych, przemysłowych i rolniczych, na budowach oraz do konserwacji trawników i pól golfowych.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 241-4251

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość wysięgnika standardowego: 1219 mm
Długość wysięgnika standardowego: 48 in
Szerokość urabiania: 152 mm
Szerokość urabiania: 6 in
Cutting Width (mm): 152
Cutting Width (in): 6
Typ łańcucha: Rockfrost
Wymagany układ hydrauliczny: Standardowy przepływ
Szerokość całkowita: 74.8 in
Szerokość całkowita: 1901 mm
Długość całkowita: 106.5 in
Długość całkowita: 2705 mm
Masa: 537.09 kg
Masa: 1184.1 lb
Wysokość całkowita: 786 mm
Wysokość całkowita: 30.9 in
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego: 42–86 l/min (11–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego: 145–235bar (2100–3400psi)
Boom Length (in): 48
Boom Length (mm): 1219
Prędkość wału napędowego przy maksymalnym przepływie: 203obr./min
Przesuw boczny: 559 mm
Przesuw boczny: 22 in
Maksymalny luz przenośnika ślimakowego: 21 in
Maksymalny luz przenośnika ślimakowego: 534 mm
Średnica przenośnika ślimakowego: 18 in
Średnica przenośnika ślimakowego: 457 mm
Opcjonalne szerokości cięcia: 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 cali)
Chain Type: Rockfrost
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 241-4251

OSPRZĘT ROBOCZY

T9B T112

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione