Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty244-0907: WKRĘT MASZYNOWY
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty244-0907: WKRĘT MASZYNOWY
244-0907: WKRĘT MASZYNOWY

Marka: Cat

fallback-image
244-0907: WKRĘT MASZYNOWY

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 244-0907

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 244-0907

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stop cynku,Stal węglowa
Bolt Length (in): 0.472
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (mm): 5,3
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,209
Bolt Length (mm): 12,0
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 244-0907

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

C6.6 3508 3406C 3516 C18 3516B 3508B 3512 3412C 3412 C4.4 C2.2 3512B C3.3

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione