Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych261-1396: 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych261-1396: 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
261-1396: 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
261-1396: 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
261-1396: 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
261-1396: 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
261-1396: 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
261-1396: 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
261-1396: 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
261-1396: 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca
261-1396: 1,5 m3 (2,0 jarda sześciennego), złącze osprzętu ze sterowaniem burtowym, przykręcana krawędź tnąca

Duża pojemność zwiększa wydajność podczas transportowania lekkich materiałów.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 261-1396

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2080 mm
Szerokość: 81.9 in
Masa: 514.79 kg
Masa: 1134.9 lb
Wysokość: 996 mm
Wysokość: 39.2 in
Długość: 1172 mm
Długość: 46.1 in
Pojemność: 1.5 m³
Pojemność: 2 yd³
Rated Capacity (m3): 1.5
Rated Capacity (yd3): 2
Grubość krawędzi podstawy: 20 mm
Grubość krawędzi podstawy: 0.8 in
Grubość krawędzi tnącej: 16 mm
Grubość krawędzi tnącej: 0.6 in
Typ adaptera: Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Width (in): 81.9
Width (mm): 2080
Ground Engaging Tools: Base Edge
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 261-1396

ŁADOWARKI KOŁOWE

908M 906M 907M 908H 906

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

TH255C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione