Strona głównaOsprzętŚcinacze krzewów264-9400: BR118
Strona głównaOsprzętŚcinacze krzewów264-9400: BR118
264-9400: BR118

Kosy poziome Cat® służą oczyszczania terenu i usuwania zarośli.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
264-9400: BR118
264-9400: BR118
264-9400: BR118
264-9400: BR118
264-9400: BR118
264-9400: BR118
264-9400: BR118
264-9400: BR118
264-9400: BR118
264-9400: BR118
264-9400: BR118

Kosy poziome Cat® służą oczyszczania terenu i usuwania zarośli.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 264-9400

Kosy poziome marki Cat® są używane do usuwania zarośli ze środkowych pasów autostrad i miejsc przeznaczonych pod ułożenie przewodów do przesyłania mediów oraz do wstępnego czyszczenia obszaru przeznaczonego pod zabudowę, parki czy tereny rekreacyjne.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 264-9400

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość całkowita: 74 in
Szerokość całkowita: 1880 mm
Cutting Width (mm): 1829
Cutting Width (in): 72
Szerokość urabiania: 72 in
Szerokość urabiania: 1829 mm
Required Hydraulics: Standard Flow
Maksymalna średnica cięcia: 3 in
Maksymalna średnica cięcia: 76 mm
Cutting Head Speed (rpm): 770
Wymagany układ hydrauliczny: Standardowy przepływ
Długość całkowita: 85 in
Długość całkowita: 2159 mm
Wysokość całkowita: 518 mm
Wysokość całkowita: 20.4 in
Masa: 499 kg
Masa: 1100.1 lb
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego: 57–80 l/min (15–21 galonów/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego: 150–230bar (2176–3340psi)
Prędkość końcówki (zależna od przepływu): 3417–4795 m/min (11 210–15 730 stóp/min)
Pojemność silnika hydraulicznego: 140 cm³/rev
Pojemność silnika hydraulicznego: 8.5 in³/rev
Moment obrotowy wału napędowego: 217–329 N·m (160–243 funtów na stopę)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 264-9400

KOSIARKA HYDRAULICZNA

BR172

Wyświetl więcej
Powiązane części
479-8086: 3,05 m (10 stóp)
479-8086: 3,05 m (10 stóp)

Specjalna konstrukcja umożliwia skuteczne usuwanie śniegu, minimalizuje liczbę przejazdów i ogranicza gromadzenie się soli.

Sprawdź cenę
481-3668: 2,4 m (8 stóp)
481-3668: 2,4 m (8 stóp)

Solidna konstrukcja umożliwiająca przemieszczanie śniegu z maksymalną wydajnością i mocą.

Sprawdź cenę
475-6070: 890 mm (35 cali)
475-6070: 890 mm (35 cali)

Widły do bel Cat® są doskonałe do okrągłych i kwadratowych bel siana oraz innych zastosowań rolniczych.

Sprawdź cenę
285-6115: 1829 mm (72 in)
285-6115: 1829 mm (72 in)

Widły uniwersalne z chwytakiem Cat® zostały zaprojektowane do transportowania szerokiej gamy materiałów w różnych warunkach roboczych.

Sprawdź cenę
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II

Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.

Sprawdź cenę
219-7706: A41, złącze do ładowarek o sterowaniu burtowym
219-7706: A41, złącze do ładowarek o sterowaniu burtowym

Świdry ziemne Cat® są przeznaczone do wiercenia otworów pod podstawy, ogrodzenia, drogowskazy oraz sadzenie drzew i krzewów w ramach prac budowlanych, rolniczych i inżynieryjnych.

Sprawdź cenę
448-5670: BA118C hydrauliczny
448-5670: BA118C hydrauliczny

Używane do sprzątania parkingów, zakładów przemysłowych, tartaków, pasów startowych, ulic, podjazdów i alei.

Sprawdź cenę
426-6548: 2036 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca
426-6548: 2036 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca

Duża siła zacisku umożliwia chwytanie dużych obiektów o nieregularnych kształtach, takich jak drzewa czy odpady przeznaczone do recyklingu.

Sprawdź cenę
493-2259: BU118
493-2259: BU118

Zamiatarki uniwersalne Cat® umożliwiają zamiatanie i zbieranie lekkich zanieczyszczeń z gładkich powierzchni podczas jazdy do przodu i do tyłu.

Sprawdź cenę
479-8086
479-8086: 3,05 m (10 stóp)
Sprawdź cenę
481-3668
481-3668: 2,4 m (8 stóp)
Sprawdź cenę
475-6070
475-6070: 890 mm (35 cali)
Sprawdź cenę
285-6115
285-6115: 1829 mm (72 in)
Sprawdź cenę
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
Sprawdź cenę
219-7706
219-7706: A41, złącze do ładowarek o sterowaniu burtowym
Sprawdź cenę
448-5670
448-5670: BA118C hydrauliczny
Sprawdź cenę
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 cali), przykręcana krawędź tnąca
Sprawdź cenę
493-2259
493-2259: BU118
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione