Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych279-2265: 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu IT
Strona głównaOsprzętŁyżki — do średnich ładowarek kołowych279-2265: 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu IT
279-2265: 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu IT

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
279-2265: 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu IT
279-2265: 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu IT
279-2265: 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu IT
279-2265: 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu IT
279-2265: 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu IT
279-2265: 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu IT
279-2265: 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu IT
279-2265: 2,1 m3 (2,7 jarda3), złącze osprzętu IT

Łyżki standardowe z serii Performance zapewniają wyższe współczynniki napełnienia i utrzymywanie materiału w zastosowaniach związanych z załadunkiem i przenoszeniem, jak również z równaniem, poziomowaniem i zrzutem w szerokiej gamie zadań i materiałów.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 279-2265

Łyżki standardowe Cat® z serii Performance cechują się zrównoważoną wydajnością podczas usypywania, przeładunku, wykopywania i załadunku ze skarp. Jak sugeruje nazwa, te łyżki sprawdzają się w załadunku z hałd i skarp. W łyżkach serii Performance zastosowano rozwiązanie pozwalające optymalnie dopasować kształt łyżki do parametrów roboczych układu zawieszenia osprzętu (udźwigu i przechyłu) oraz udźwigu całkowitego i masy maszyny. Wynikiem jest łyżka zoptymalizowana pod kątem wydajności i produktywności, przeznaczona do wykorzystania w zastosowaniach produkcyjnych. Korzyści wynikające z takiej konstrukcji obejmują większe współczynniki wypełnienia i lepsze utrzymywanie materiału.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 279-2265

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2462 mm
Szerokość: 96.9 in
Rated Capacity (m3): 2.1
Rated Capacity (yd3): 2.8
Wysokość: 1425 mm
Wysokość: 56.1 in
Width (in): 97
Width (mm): 2462
Masa: 677 kg
Masa: 1492.5 lb
Ground Engaging Tools: Base Edge
Długość: 1183 mm
Długość: 46.6 in
Pojemność: 2.1 m³
Pojemność: 2.7 yd³
Grubość krawędzi podstawy: 25 mm
Grubość krawędzi podstawy: 1 in
Typ adaptera: Złącze IT
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 279-2265

ŁADOWARKI KOŁOWE

924H 924G

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione