Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych284-9282: 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby
Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych284-9282: 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby
284-9282: 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
284-9282: 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby
284-9282: 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby
284-9282: 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby
284-9282: 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby
284-9282: 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby
284-9282: 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby
284-9282: 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby
284-9282: 0,9 m3 (1,2 yd³), złącze osprzętu ISO, przykręcane zęby

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 284-9282

Łyżki standardowe Cat® zostały zaprojektowane tak, aby zapewniały optymalną wydajność kompaktowych ładowarek kołowych firmy Caterpillar podczas załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 284-9282

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 1880 mm
Szerokość: 74 in
Masa: 382.7 kg
Masa: 843.7 lb
Wysokość: 919 mm
Wysokość: 36.2 in
Długość: 972 mm
Długość: 38.3 in
Pojemność: 0.9 m³
Pojemność: 1.2 yd³
Rated Capacity (m3): 0.9
Rated Capacity (yd3): 1.2
Grubość krawędzi podstawy: 20 mm
Grubość krawędzi podstawy: 0.8 in
Typ adaptera: Złącze osprzętu ISO
Width (in): 74
Width (mm): 1880
Ground Engaging Tools: Base Edge
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 284-9282

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI KOŁOWE

908M 906M 907M 907H 906H 906H2

ŁADOWARKI KOŁOWE

907K 908K 908 906K 906M 906

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione