Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
Strona głównaOsprzętŁyżki – do kompaktowych ładowarek kołowych286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane
286-0583: 1,1 m3 (1,4 yd³), złącze osprzętu ISO, zęby przykręcane

Używane do załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 286-0583

Łyżki standardowe Cat® zostały zaprojektowane tak, aby zapewniały optymalną wydajność kompaktowych ładowarek kołowych firmy Caterpillar podczas załadunku, przewożenia, równania, profilowania i zrzucania materiałów w różnorodnych zastosowaniach.

Wyświetl więcej
Specyfikacje części o numerze katalogowym 286-0583

Jednostki miary

USAMetryczny
Szerokość: 2060 mm
Szerokość: 81.1 in
Masa: 418.4 kg
Masa: 922.4 lb
Wysokość: 937 mm
Wysokość: 36.9 in
Długość: 1030 mm
Długość: 40.6 in
Pojemność: 1.1 m³
Pojemność: 1.4 yd³
Rated Capacity (m3): 1.1
Rated Capacity (yd3): 1.4
Grubość krawędzi podstawy: 20 mm
Grubość krawędzi podstawy: 0.8 in
Typ adaptera: Złącze osprzętu ISO
Width (in): 81.1
Width (mm): 2060
Ground Engaging Tools: Base Edge
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 286-0583

ŁADOWARKI KOŁOWE

907K 908K 908 906K 908M 906 908M 906M 907M 908H 908H2

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione