Strona główna2U-2635: TŁOKA
Strona główna2U-2635: TŁOKA
2U-2635: TŁOKA

Marka: Cat

fallback-image
Wycofane z produkcji
2U-2635: TŁOKA
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Marka: Cat

WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 2U-2635

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 2U-2635

Jednostki miary

USAMetryczny
Hand of Thread: RH
Nut Type: Hex
Thickness (in): 0,276
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Thread Size (in): 0
Class or Grade: Iso 898-2 Class 12
Drive (mm): 19,0
Thread Size (mm): M12
Drive (in): 0.748
Thickness (mm): 7,0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 2U-2635

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

D35C D25C D30C D400 D250B D350C D35HP D300B

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione