Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneNakrętki2U-2643: NAKRĘTKA NYLOC
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneNakrętki2U-2643: NAKRĘTKA NYLOC
2U-2643: NAKRĘTKA NYLOC

Marka: Cat

fallback-image
2U-2643: NAKRĘTKA NYLOC

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Opis numeru katalogowego 2U-2643

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 2U-2643

Jednostki miary

USAMetryczny
Hand of Thread: RH
Nut Type: Hex
Thickness (in): 1,181
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Thread Size (in): 0
Drive (mm): 46,0
Thread Size (mm): M30
Drive (in): 1.811
Thickness (mm): 30,0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 2U-2643

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione